16:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 22.2 mm | Anchura |
Cr | 22,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 910 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 12,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.177 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 22.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 38.97 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 41.13 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 28.52 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 27.14 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 27.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Variante de diseño | B | Bearing without filling slot |
Ejecución interna modificada | D | D |
Obturaciones | 2Z | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | GA14 | Grasa para rodamientos a bolas silenciosos |
Juego axial | CN | Grupo N (CN) |
Caracteristicas