02:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 1,180 mm | Diámetro del agujero |
D | 1,540 mm | Diámetro exterior |
B | 160 mm | Anchura |
Cr | 1,660,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,700,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 90,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 540 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 265 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 774 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 1,208 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 1,512 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 1,525.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 7.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 1,410.05 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 1,316.1 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 472.6 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | MPB | Jaula maciza de latón, guiada por el anillo interior |
Clase de tolerancia | P5 | Clase 5 (P5) |
Medidas / termoestabilizadas | S1 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200º |
Lubricante | Sin | Sin |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente