05:54:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 24 mm | Anchura |
Cr | 71,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 58,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.215 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 79 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 116 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 119.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 104.04 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 92.32 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 52.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 28 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 12 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |