03:22:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
Cr | 30,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.35 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 37 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 59.62 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 61.58 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 44.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |