18:36:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 25 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
D | 45 mm | Diámetro exterior del disco de rodadura |
B | 3.2 mm | Altura del rodamiento |
B1 | 4 mm | Altura del anillo de centrado |
D1 | 32 mm | Diámetro exterior del anillo de centrado |
Ea | 41 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 29 mm | Medidas pista de rodadura |
C | 14,800 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 58,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 8,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
n ϑr | 4,550 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 20.08 g | Peso |
Información adicional
AS2542 | Disco axial del rodamiento | |
HK2518-RS | Casquillos de agujas torneados | |
HK2516 | Casquillos de agujas | |
HK2520 | Casquillos de agujas | |
HK2526 | Casquillos de agujas | |
HK2538-ZW | Casquillos de agujas | |
HK2512 | Casquillos de agujas para rodadura radial | |
BK2520 | Casquillo de agujas | |
BK2526 | Casquillo de agujas | |
BK2538-ZW | Casquillo de agujas | |
NKI20/16 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NKI20/20 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NK24/16 | Rodamientos de agujas con anillo exterior | |
NK24/20 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
NKS20 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente