18:36:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 35 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
D | 55 mm | Diámetro exterior del disco de rodadura |
B | 3.2 mm | Altura del rodamiento |
B1 | 4 mm | Altura del anillo de centrado |
D1 | 42 mm | Diámetro exterior del anillo de centrado |
Ea | 51 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 39 mm | Medidas pista de rodadura |
C | 17,900 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 81,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 8,400 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 6,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
n ϑr | 3,250 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 26.31 g | Peso |
Información adicional
AS3552 | Disco axial del rodamiento | |
HK3518-RS | Casquillos de agujas torneados | |
HK3516 | Casquillos de agujas | |
HK3520 | Casquillos de agujas | |
HK3512 | Casquillos de agujas para rodadura radial | |
BK3520 | Casquillo de agujas | |
NKIS20 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NA4905 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NA6905 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NKI28/20-TV | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NKI28/30 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NK32/20-TV | Rodamientos de agujas con anillo exterior | |
NK32/30 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
NKS28 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
RNA4905 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
RNA6905 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior |
Caracteristicas