02:25:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



294/530-E1-XL-MB-THI
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL-MB, con anillo lateral
Sustituye
294/530-E1-MB-THI
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 530 mm | Diámetro del agujero |
D | 920 mm | Diámetro exterior |
T | 236 mm | Altura constructiva |
Ca | 12,700,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 44,500,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 3,850,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 650 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 305 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 640.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 725 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 810 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 937 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 570 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 8 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 686 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 845 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 9.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 116 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T2 | 89 mm | Altura del anillo del eje |
T3 | 156 mm | Altura del anillo del eje |
T4 | 228 mm | Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio |
A | 308 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tratamiento térmico | Standard | Standard |
Jaula | MB | Jaula maciza de latón |
Locating feature, housing washer | Sin | Sin |
Agujeros roscados | THI | Agujeros roscados, anillo del eje |
Anchura limitada y variación de inclinación | Norma | Estándar |
Test de certificaicón | Sin | Sin |
Caracteristicas