04:39:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29415-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29415-E1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
T | 51 mm | Height |
Ca | 650,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,540,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 179,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 4,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,260 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.46 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 115 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 132 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 163 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 82.5 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 105.5 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 142.3 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 24.5 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 33.5 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 46 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 47 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |