04:37:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 20 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 28 mm | Diámetro exterior |
C | 13 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 11,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 14,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,350 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 21,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 13,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 25.4 g | Peso |
Medidas de montaje
Db | 20.4 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/soporte |
db | 23.6 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/eje |
Da | 24.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
E | 24 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |