14:15:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32314-A
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Sustituye
32314A
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 51 mm | Anchura del anillo interior |
C | 42 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 54 mm | Width, total |
Cr | 310,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 405,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 51,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,500 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 4.359 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 86 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 82 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 125 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 138 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 140 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 6 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 12 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 37 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 106.6 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.35 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.74 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.96 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T2GD070 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |