00:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32315-B
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Sustituye
32315B, 32315B.F21, 32315B.F22
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 55 mm | Anchura del anillo interior |
C | 45 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 58 mm | Width, total |
Cr | 330,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 470,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 55,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,400 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 5.636 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 90 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 87 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 124 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 148 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 151 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 7 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 14 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 47 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 120.4 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.55 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.1 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.6 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T5GD075 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |