21:11:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S030
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos JK0S, rodamientos de rodillos cónicos integrales, obturación de labio por un lado, serie de diámetro 0
Información de productos



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 18.5 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 38,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 46,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,100 1/min | Vitesse limite |
FBR | 15,700 N | Capacité de charge de la laison circlips |
7,700 N | Effort de serrage maximum | |
≈m | 185.3 g | Peso |
Cotes de montage
da max | 35 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 36 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
ra max | 1 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
Dn | 56.5 mm | Diamètre de rainure dans le logement |
ΔDn | 0.19 mm | Tolérance haute |
Dimensions
r1, 2 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
D1 | 51.4 mm | Diamètre de rainure |
m/2 | 0.75 mm | Largeur de rainure |
a | 15 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 43.6 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
u | 0.02 mm | Déport bague intérieure par rapport à bague extérieure |
Δu | 0.05 mm | Tolérance haute |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.4 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.77 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
BR55 | Circlips |