03:18:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20222-MB
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-MB
Sustituye
20222MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 38 mm | Anchura |
Cr | 285,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 370,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 35,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 5.525 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 122 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 188 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 178.6 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | MB | Jaula maciza de latón |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas