20:07:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR19-SK-PP
Rodillo de levas con agujas
Rodillo de levas con agujas KR..-SK-PP-A, con jaula, con guía axial, sin excéntrica
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 19 mm | Diámetro exterior |
d1 | 8 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 32 mm | Anchura |
Cr w | 3,550 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 4,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 560 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 11,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 28.307 g | Peso |
Medidas
B1 | 12.2 mm | Anchura máxima del disco de fricción |
B2 | 20 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
C | 11 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.6 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 0.15 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 15 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
G | M8 | Rosca |
IG | 10 mm | Longitud de rosca |
W | 4 mm | Anchura entrecaras |
Información adicional
MA | 8 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Engrasadores | Without | Sin |
Función de relubricación | Without | Without |
Assembling aid head | SK | Hexagon socket |
Caracteristicas