20:07:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2204-2RSR
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
RNA 2204 PP, RNA 2204.2RS, RNA2204.2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 47 mm | Diámetro exterior |
Fw | 25 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 17.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 14,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 18,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 2,300 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 0.146 kg | Peso |
Medidas
D1 min | 33 mm | Medidas mínimas de montaje |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |