07:53:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO50
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Sustituye
RSTO 50
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 90 mm | Diámetro exterior |
Fw | 60 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 19.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 26,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 47,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 6,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 650 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 487.7 g | Peso |
Medidas
E | 68 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |