06:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-VIB3-400G
Grasa de rodamientos
ARCANOL-VIB3
Sustituye
ARCA.GREASE.VIB3.400G
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 90 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 350,000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 170 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
3 | Clase NLGI | |
Special grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Densidad |
Cartucho de 400 g | Contenedor | |
≈m | 435.7 g | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |