Los soportes para minería soportan condiciones de funcionamiento extremas y prolongan la vida del rodamiento.
Los soportes para minería de Schaeffler están diseñados para optimizar la distribución de la carga, aumentar las cargas de rotura, soportar elevadas tensiones y cargas pesadas, habituales en las poleas de los transportadores de minería.
Están disponibles en medidas métricas y en pulgadas.
Las características estándar de los soportes Schaeffler permiten una alineación más rápida y precisa, una reducción del tiempo de instalación, una mejor lubricación de los rodamientos y un aumento de la vida útil del rodamiento con una mejor distribución de la carga.
❶ Posiciones predefinidas para la monitorización del estado y la lubricación, en la parte superior y lateral del soporte
❷ Ranura de lubricación: lubricación más eficaz de los rodamientos
❸ Junta laberíntica de triple anillo (con junta tórica)
❹ Distribución optimizada de la carga gracias a un diseño innovador
❺ Orificios de drenaje (perforados en cruz y taponados)
❻ Extremos de la base y caras laterales mecanizados con precisión
❼ Marcas de ubicación de la línea central
❽ Dos orificios de engrase: Engrase del anillo exterior o del lado del rodamiento