Aplicaciones
Los soportes fabricados de fundición gris de alta calidad son adecuados para rodamientos de diversos series de diámetros y anchuras, así como para ejes de 20 a 160 mm y/o de 3/4 a 5 1/2 de pulgadas. Los soportes SES también pueden suministrarse en fundición de grafito esferoide para aplicaciones especialmente exigentes. Junto con una amplia gama de accesorios, también están equipados para las condiciones de servicio más difíciles.
Variantes
Accesorios
Gracias a una amplia gama de obturaciones y accesorios, los soportes SES están equipados óptimamente para diversas condiciones de servicio.
Información
Denominación del soporte
SNV | SES | ||
SNV Type | 500-600 Serie | 200 Serie | |
SNV052 | |||
SNV062 | |||
SNV072 | |||
SNV080 | |||
SNV085 | |||
SNV090 | |||
SNV100 | |||
SNV110 | |||
SNV120 | |||
SNV125 | |||
SNV130 | |||
SNV140 | |||
SNV150 | |||
SNV160 | |||
SNV170 | |||
SNV180 | |||
SNV190 | |||
SNV200 | |||
SNV215 | |||
SNV230 | |||
SNV240 | |||
SNV250 | |||
SNV260 | |||
SNV270 | |||
SNV280* | |||
SNV290 | |||
SNV300* | |||
SNV320* | |||
SNV340* | |||
*Los tipos marcados pueden ser sustituidos por la carcasa del SNS en el futuro. |