Customer Success Story
BHP Billiton Base Metals es una unidad de negocio de BHP Billiton, uno de los principales productores del mundo de cobre, plata, plomo y uranio, así como un líder en la extracción de zinc. La mayoría de los empleados de BHP Billiton, que explota la mayor mina subterránea de Australia, viven en el municipio local, a unos 16 km al sur de las operaciones. El municipio tiene unos 4.000 habitantes.
Ventajas
Reducción significativa del tiempo de instalación. El cambio de rodamientos se llevó a cabo durante una parada programada, sin que el equipo tuviera que detenerse más tiempo del programado.
No fue necesario extraer el reductor montado en el eje. Esta tarea habría comportado un gran esfuerzo, dado el tamaño y el estado en que se encontraba la conexión montada en el eje.
No fue preciso alinear los elementos después de finalizar la tarea: se reposicionó el conjunto en los tornillos de gato existentes.
No se requirieron herramientas especiales, como tuercas hidráulicas o similares.
El departamento de ingeniería de Schaeffler llevó a cabo y supervisó toda la instalación.
Reparación del sistema de lubricación y llenado inicial de grasa según las especificaciones recomendadas.
Reto
Solución
Particularidades
La solución de Schaeffler supone para el cliente una solución completa de un solo proveedor. El uso del rodamiento partido de Schaeffler ha reducido significativamente el tiempo y los costes necesarios para llevar a cabo la reparación de esta posición de rodamiento. El servicio de montaje de Schaeffler garantiza una instalación profesional.
Información técnica
Información técnica de la solución
Rodamiento partido oscilante de rodillos: FAG.231SM380MA
Diámetro interior: 380 mm
Diámetro exterior: 650 mm
Anchura: 200 mm
Anchura de ajuste: 270 mm