Customer Success Story
Soluciones Schaeffler para la Industria alimentaria
Nuestro cliente es una de las principales empresas de procesamiento de alimentos, que fabrica soluciones completas para el embotellado de bebidas y pastas alimentarias. Sus complicados sistemas deben cumplir los requisitos de higiene para la fabricación de alimentos y tienen que estar diseñados para un funcionamiento continuo y sin fallos. La resistencia a la corrosión de los componentes desempeña un papel tan importante como la estanqueidad fiable de los rodamientos para evitar la penetración de partículas y la pérdida de lubricante. Schaeffler cumple estos requisitos con rodamientos de bolas especiales, rodillos de apoyo y de levas, así como sistemas lineales.
Beneficios
Ventajas del cliente
Resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable o a revestimientos especiales
Utilización de materiales resistentes a los productos de limpieza utilizados
Engrase inicial con lubricantes NSF-H1 de alta calidad
Máxima vida útil de los rodamientos gracias a una protección eficaz contra los contaminantes
Sellado eficaz de los rodamientos contra la contaminación de las máquinas por la pérdida de lubricante
Desafío
Solución
Unidad de moldeado y llenado
La máquina de llenado procesa los materiales de envasado que se suministran continuamente desde grandes bobinas. La máquina aspira el material y, en el primer paso, lo moldea en cajas de cartón. Esto se realiza bajo una gran carga mediante rodillos de apoyo y rodillos de levas perfilados en un entorno esterilizado. Los componentes instalados aquí tienen que ser resistentes a los alimentos que se procesan y a los agentes de esterilización y limpieza utilizados.
Cumplimos estos requisitos con rodamientos de bolas especiales, rodillos de apoyo y rodillos de levas.
Unidad de plegado (plegadoras finales)
Tras el llenado, los envases individuales se colocan en fila y se retiran de la máquina de llenado para someterse al proceso final de envasado, como el paletizado. Los paquetes se manipulan mediante sistemas de guiado lineal. Lo inusual aquí es que los carros son fijos y las guías se mueven. Una vez más, se requiere resistencia a los medios. Además, los carros deben reengrasarse periódicamente.
Cumplimos estos requisitos con los sistemas de guiado lineal de Schaeffler configurados como se describe a continuación.