História de éxito de cliente
Condiciones dinámicas para grúas de contenedores bajo control
Rentable en lugar de caro
En las 26 terminales trimodales de Contargo, los contenedores se cargan de A a B. Las grúas de las terminales casi nunca se detienen y deben funcionar de forma fiable y segura en todo momento. El transporte de contenedores vacíos y llenos se realiza en condiciones operativas muy dinámicas y diferentes. Esto plantea grandes desafíos para el sistema de medición, porque solo hay unos pocos momentos en los que se pueden tomar las mediciones.
Para esta aplicación especial, Schaeffler ofrece la solución inalámbrica y rentable OPTIME Condition Monitoring (CM) con la función adicional "High Dynamic Mode" (HDM). Esto permite tomar mediciones en máquinas donde la ventana de tiempo para una medición válida es muy corta (menos de 10 segundos). Faber Industrietechnik, socio de servicio certificado de Schaeffler, recomendó precisamente esta solución a Contargo para las grúas de Mannheim y Ludwigshafen.
Resultado: Poco después de implementar la solución, se detectó en una fase temprana un daño inminente en los rodamientos de un motor, lo que evitó una parada no planificada y costosos daños consiguientes.
¿Por qué vigilar condiciones de funcionamiento muy dinámicas?
Una supervisión precisa permite detectar y rectificar a tiempo posibles problemas, lo que se traduce en una mayor fiabilidad y eficiencia generales. La supervisión de condiciones de funcionamiento muy dinámicas requiere tecnologías avanzadas de detección y procesamiento de datos para captar y analizar en tiempo real las condiciones rápidas y en constante cambio. La solución puede utilizarse en diversas aplicaciones, como ascensores, cintas transportadoras, determinadas grúas de contenedores o sistemas de grúas en una amplia gama de industrias, para garantizar la seguridad, el rendimiento y la vida útil de los sistemas y equipos.