Historia de Éxito de Clientes
Consumo de un vistazo en una sola plataforma
El reto para Smurfit Westrock consistía en identificar los picos de consumo de energía eléctrica en sus plantas, puesto que la empresa aprovecha cualquier oportunidad para operar de manera más sostenible. Es el motivo por el que el fabricante de embalajes basados en papel buscaba una solución que identificara, monitorizara y analizara continuamente el consumo de electricidad en sus plantas, empezando por las de Francia.
La solución se denomina Power-Adapt. El sistema de monitorización de la energía eléctrica permite que esta empresa internacional mida y analice de manera sencilla el consumo eléctrico de una gran variedad de máquinas y sistemas. Los resultados de la medición se pueden visualizar y analizar directamente en la interfaz del usuario basada en la web. Además de la energía, este sistema fácil de integrar también mide la temperatura y la humedad en las plantas incorporando sensores adicionales. Gracias al transmisor de impulsos Power-Pulse, los medidores con salida de impulsos se convierten en medidores informantes. Smurfit Westrock conectó al transmisor los medidores para el aire comprimido y otros medidores, como los del gas, el agua o el vapor, de modo que la empresa pudo analizar fácilmente el consumo en la plataforma Power-Cloud.
El valor añadido: Después de nueve meses, había aumentado la eficiencia energética en 20 plantas gracias a la solución de reequipamiento Power-Adapt. Esto significa que se redujo el consumo eléctrico un 57 % fuera de las horas de producción. En breve, otras siete fábricas francesas se equiparán con Power-Adapt.