04:33:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del eje |
a | 490 mm | longitud de la base |
h1 | 270 mm | Altura |
g1 | 250 mm | Anchura total |
≈m | 60 kg | Peso |
Medidas
b | 160 mm | anchura de la base |
c | 50 mm | altura de la base |
D | 170 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 170 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 150 mm | altura del centro |
m | 400 mm | distancia agujero de fijación |
n | 80 mm | anchura distancia agujero |
s | M24 | tamaño de los tornillos de fijación |
u | 30 mm | anchura de la ranura |
v | 45 mm | longitud de la ranura |
Información adicional
1.6 l | cantidad de aceite primer llenado | |
70 mm | altura mínima del nivel de aceite | |
55 mm | altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: