12:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del eje |
a | 660 mm | longitud de la base |
h1 | 390 mm | Altura |
g1 | 300 mm | Anchura total |
≈m | 130 kg | Peso |
Medidas
b | 200 mm | anchura de la base |
c | 75 mm | altura de la base |
D | 260 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 210 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 18 mm | grosor de pared |
h | 220 mm | altura del centro |
m | 530 mm | distancia agujero de fijación |
n | 110 mm | anchura distancia agujero |
s | M36 | tamaño de los tornillos de fijación |
u | 42 mm | anchura de la ranura |
v | 60 mm | longitud de la ranura |
Información adicional
4.2 l | cantidad de aceite primer llenado | |
90 mm | altura mínima del nivel de aceite | |
65 mm | altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: