17:57:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLCTE17-XL
Soporte-brida
Soportes GLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Sustituye
GLCTE17
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
L | 58.7 mm | Anchura de la brida |
H | 81 mm | Altura de brida |
U | 30.5 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 10,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 248 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 63.5 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 6.6 mm | Agujero de fijación |
n | 2 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A1 | 15 mm | Grosor de la brida |
A2 | 8.4 mm | Distancia pista de rodadura |
B1 | 28.6 mm | Anchura total del anillo tensor |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
d3 | 28.4 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
GLCTE03 | Soporte | |
GRAE17-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |