02:41:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 320 mm | Shaft diameter |
a | 1,150 mm | longitud de la base |
h1 | 745 mm | Total height |
g1 | 373 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 421 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 492 kg | Peso |
Medidas
b | 360 mm | Anchura de la base |
c | 115 mm | Height base foot |
D | 580 mm | Outside Diameter |
g | 220 mm | anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 183 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 178 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
h | 370 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 960 mm | Distance fixing bore |
n | 200 mm | Bore distance width |
s | M48 | Size of fixing screws |
s2 | M24 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Número de agujeros roscados |
t | 640 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
u | 56 mm | Width oblong holes |
v | 75 mm | Lenght oblong hole |
Información adicional
H3168-HG | Adaptive Sleeve | |
23168..-K | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: