20:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 80 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
a | 205 mm | longitud de la base |
h1 | 108 mm | altura |
g | 85 mm | anchura del cuerpo de soporte |
K | 39 mm | Anchura del asiento del rodamiento |
≈m | 2.85 kg | Peso |
Medidas
b | 60 mm | Anchura de la base |
c | 25 mm | altura de la base |
h | 60 mm | altura del centro |
m | 170 mm | distancia agujero de fijación |
s | 12.7 mm | tamaño del tornillo |
s | M12 | tamaño de los tornillos de fijación |
u | 15 mm | anchura de la ranura |
v | 20 mm | longitud de la ranura |
D2 | 62 mm | Diámetro obturación |
D3 | 70.5 mm | Diámetro ranura de obturación |
D5 | 68.7 mm | Diámetro exterior obturación de laberinto |
g1 | 5 mm | Anchura ranura de obturación |
g2 | 69 mm | Distancia obturación |
g3 | 11 mm | Grosor de pared |
g4 | 28 mm | Distancia lubricación con aceite |
m1 | 137 mm | Distancia agujeros asadores alineados m1 |
n3 | 52 mm | Distancia lubricación |
n4 | 71 mm | Distancia lubricación obturación |
u1 | 4 mm | Bore diameter u1 |
u2 | 11 mm | Bore diameter u2 |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: