14:14:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 115 mm | Shaft diameter |
a | 410 mm | longitud de la base |
h1 | 260 mm | Total height |
g1 | 133 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 156 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 28.5 kg | Peso |
Medidas
b | 120 mm | Anchura de la base |
c | 38 mm | Height base foot |
D | 200 mm | Outside Diameter |
g | 70 mm | anchura del cuerpo de soporte |
g3 | 68 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 59 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
h | 130 mm | Distance shaft axis |
k | 2 mm | Axial displacement |
m | 340 mm | Distance fixing bore |
n | 60 mm | Bore distance width |
s | M20 | Size of fixing screws |
s2 | M10 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | Número de agujeros roscados |
t | 225 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
u | 25 mm | Width oblong holes |
v | 35 mm | Lenght oblong hole |
Información adicional
H3026 | Adaptive Sleeve | |
23026..-K | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: