05:12:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del eje |
d2 | 45 mm | Sealing shaft diameter |
B | 18.5 mm | Anchura total |
D3 | 78.2 mm | Diámetro exterior |
g | 6 mm | Saliente soporte |
D2 | 72 mm | Diámetro obturación |
≈m | 354.5 g | Peso |
Descargas:
Productos vistos recientemente