00:50:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 12 mm | Diameter of ball complement |
H | 28 mm | Heigth |
L | 32 mm | Longitud |
B | 43 mm | Anchura |
Cmax | 900 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 1,100 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 80 g | Peso |
Medidas de montaje
JB | 32 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
B2 | 7.6 mm | 2 |
A5 | 21.5 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,01 | Lower tolerance |
JL | 23 mm | Distance 3 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 18 mm | Center height |
Tol H2 | +0,008 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,016 | Lower tolerance |
H5 | 6.1 mm | |
T5 | 11 mm | |
H6 | 16.5 mm | |
G2 | M5 | |
N1 | 4.3 mm | |
N4 | 1,6x3,35 | 4 |
N3 | 8 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIP4MZ | Lubrication nipple |
6 | Ball rows | |
α | 78 ° | Angle |
Notas a pie de página
1

2

3

4


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |