01:27:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
K1 | M2.5x18 | Tornillo |
LS | 1.5 mm | Medida tornillo |
S 2 | Tornillo de hexágono interior | |
MA | 0.5 Nm | Par de apriete |
S | 4.5 mm | Medida |
≈m | 2.4 g | Peso |
Grado de contaminación
Yes | KIT adecuado para un grado muy ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado ligero de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado moderado de contaminación | |
Yes | KIT adecuado para un grado grave de contaminación |
Aumento de desplazamientos
Yes | Aumento importante de la fuerza desplazamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 20 | |
Ejecución | W | Wide carriage |
KIT-number | 300 | Número final de KIT |