01:53:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
h | 20 mm | |
b | 32 mm | |
r | 150 mm | |
≈m | 0.74 kg | Peso |
Medidas de montaje
a2 | 26 mm | |
b1 | 24 mm | |
dLW | 6 mm | |
h1 | 13.5 mm | |
h4 | 15 mm | |
N1 | 6.5 mm | 1 |
N3 | 12 mm | |
r1 | 134 mm | |
X | 3 | 2 |
α | 30 | |
α/2 | 15 | |
β | 90 |
Notas a pie de página
1
2
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 32 | |
Radius | 150 | |
Angle | 90° |