00:54:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos





Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 16 mm | Diámetro del agujero de la bola |
D | 26 mm | Diámetro exterior |
L | 36 mm | Longitud |
Cmax | 1,430 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 1,550 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 0.02 kg | Peso |
Medidas de montaje
B2 | 10.1 mm | Anchura del orificio del sector 2 |
N1 | 3 mm | 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 78 ° | Ángulo del orificio del sector |
6 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2

3



Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 16 | indicación de tamaño |