19:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
dLW | 40 mm | Diameter Shaft |
dLWTol | h7 | Diameter tolerance shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -25 µm | Diameter Shaft low |
d | 26 mm | inner diameter |
dTol | 0.15 mm | Inner diameter tolerance high |
dTol | -0.15 mm | Inner diameter tolerance low |
Lmax | 7,300 mm | Length total maximum |
≈m | 5.7 kg/m | Peso |
Medidas de montaje
SHDmin | 1.5 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t2 | 11 µm | Parallelism |
t3 | 0.1 µm | Straightness |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Notas a pie de página
1
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | indicación de tamaño |
Tolerance diameter | h7 | |
Material | C60 | Heat treatable steel (material no.:1.0601) |