05:07:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
H | 24 mm | Altura sistema |
B | 34 mm | Anchura del carro |
L | 61.2 mm | longitud general del carro |
C | 7,200 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 14,500 N | Capacidad de carga estática 1 |
M0x | 150 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 100 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 100 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
≈m | 0.16 kg | Peso |
Medidas de montaje
A1 | 9.5 mm | |
JB | 26 mm | |
b | 15 mm | Anchura de la guía |
A2 | 4 mm | |
L1 | 39.8 mm | |
LS | 1.3 mm | |
JL | 26 mm | |
H1 | 4.3 mm | |
H5 | 4.75 mm | |
T5 | 6 mm | |
G2 | M4 | tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 5 Nm | Par de apriete máximo 2 |
A3 | 4.3 mm | Posición del conector de lubricación |
G3 | M3 | Conector de lubricación |
t G3 | 5.5 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
A4 | 3.2 mm | Posición del conector de lubricación |
G4 | M3 | Conector de lubricación |
t G4 | 5.5 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
JL6 | 11.1 mm | Posición del conector de lubricación |
Información adicional
VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 15 | |
Version | B | |
Carriage design | S | Carro estrecho |