08:53:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RUE25-E-H
Sistema con recirculación de rodillos
Carro estándar con recirculación de los elementos rodantes sin jaula para sistema con recirculación de rodillos, para lubricación con aceite o grasa
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas de montaje
A1 | 12.5 mm | |
JB | 35 mm | |
b | 23 mm | anchura de la guía |
Tolb | -0.005 mm | Tolerancia superior |
Tolb | -0.03 mm | Lower tolerance |
A2 | 6.5 mm | |
L1 | 65.6 mm | |
JL | 35 mm | |
jL | 30 mm | Increment |
aL min | 20 mm | Distance 1 |
aL max | 23 mm | Distance 1 |
aR min | 20 mm | 1 |
aR max | 23 mm | 1 |
H1 | 6.5 mm | |
H4 | 32.5 mm | |
H5 | 5.25 mm | |
T5 | 7.5 mm | |
h | 22.3 mm | Height |
h1 | 11.8 mm | |
Tol h1 | 0.5 mm | Tolerancia superior |
Tol h1 | -0.5 mm | Distance Distance |
G2 MA | 17 Nm | maximum tightening torque 2 |
K1 | M6 | fixing screws |
K1 MA | 17 Nm | maximum tightening torque 2 |
d1 | 6.7 mm | |
A3 | 11.5 mm | position lubrication adapter |
N3 | M6 | lubrication connector 3 |
N2 max | 3 mm | 4 |
JL5 | 19.5 mm | 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | Junta tórica DIN 3771 |
Medidas principales
lmax | 3,930 mm | Max length single piece guideway 6 |
H | 40 mm | altura sistema |
B | 48 mm | width carriage |
L | 91 mm | overall length carriage 7 |
Datos técnicos
C | 28,000 N | capacidad de carga dinámica 8 |
C0 | 65,000 N | static load rating 8 |
M0x | 350 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 760 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 680 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
Productos relacionados
RWU25E-H | Carriage | |
TSX25-D | Guideway |
Notas a pie de página
1
2
3
4
5
6
7
8
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 | |
Carriage design | H | Carro alto |