09:35:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 10 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 24 mm | |
C | 109,900 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 174,200 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Peso |
Medidas
LW | 14 mm | Length rolling element |
jk | 17 mm | |
ak1 | 10 mm |
Medidas de montaje
EB | 24.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 14 mm | Min. |
EH | 6.5 mm |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 100 |