21:56:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR3580-2RS-RR-XL
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
PWTR3580-2RS-RR
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 29 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 43,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 62,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 8,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 1,800 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 62,000 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 59,000 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.825 kg | Peso |
Medidas
C | 28 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 44 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |