11:00:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KRE16
Rodillo de levas con agujas
Rodillos de levas KRE..-PP, con guía axial, con excéntrica, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Sustituye
KRE 16
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 16 mm | Diámetro exterior |
d1 | 6 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 28 mm | Anchura |
Cr w | 3,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 3,450 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 465 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 14,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 20.208 g | Peso |
Medidas
B1 | 12.2 mm | Anchura del disco de fricción |
B2 | 16 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
C | 11 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.6 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 0.15 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 12.5 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
G | M6 | Rosca |
IG | 8 mm | Longitud de rosca |
de | 9 mm | Diámetro de excéntrica |
Be | 7 mm | Anchura, excéntrico |
e | 0.5 mm | Excentricidad |
Información adicional
NIPA1 | Engrasador a presión | |
1.5 mm | Protrusión del engrasador | |
MA | 3 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | SPSP | Gap seal on both sides |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Engrasadores | 1x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x |
Assembling aid head | SL | Mounting slot |