05:27:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NU2272-E-TB-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 360 mm | Diámetro del agujero |
D | 650 mm | Diámetro exterior |
B | 170 mm | Anchura |
Cr | 3,600,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,800,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 540,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,490 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 510 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 255.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 386 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 424 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 432 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 624 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 15 mm | Desplazamiento axial |
E | 588 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 428 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 556 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |