12:35:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 180 mm | Diámetro del agujero |
D | 380 mm | Diámetro exterior |
B | 126 mm | Anchura |
Cr | 1,940,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,600,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 285,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,120 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 670 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 67.648 kg | Peso |
Medidas
D1 | 312.9 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da max | 312.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
d1 | 245 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
da min | 221.5 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 245 mm | Resalte mínimo del eje |
F | 221.6 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ra max | 4 mm | Radio máximo de garganta |
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 7 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas