16:39:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 45 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
D | 68 mm | Diámetro exterior del disco de rodadura |
B | 4.2 mm | Altura del rodamiento |
B1 | 4 mm | Altura del anillo de centrado |
D1 | 52 mm | Diámetro exterior del anillo de centrado |
Ea | 63 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 50 mm | Medidas pista de rodadura |
C | 30,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 128,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 13,600 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 5,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
n ϑr | 2,490 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 43.38 g | Peso |
Información adicional
AS4565 | Disco axial del rodamiento | |
HK4518-RS | Casquillos de agujas torneados | |
HK4520 | Casquillos de agujas | |
HK4516 | Casquillos de agujas para rodadura radial | |
BK4520 | Casquillo de agujas | |
NKIS30 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NA49/32 | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NA69/32-ZW | Rodamientos de agujas con anillo interior | |
NK42/20 | Rodamientos de agujas con anillo exterior | |
NK42/30 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
NKS37 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
RNA49/32 | Rodamientos de agujas sin anillo exterior | |
RNA69/32-ZW | Rodamientos de agujas sin anillo exterior |