21:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE248
Douille à aiguilles
Douilles à aiguilles selon ABMA 18.2 - 1982, cotes pouces
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 38.1 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 47.625 mm | Diámetro exterior |
C | 12.7 mm | Anchura |
Cr | 18,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 26,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 6,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 42.8 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | Sin | |
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Obturaciones | Sin |
Productos vistos recientemente