01:25:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 12.7 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 17.462 mm | Diámetro exterior |
C | 11.112 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 5,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 19,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 7.46 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | Sin | |
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Obturaciones | Sin |