03:36:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM300-MA
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamientos oscilantes de rodillos 222SM, rodamientos partidos oscilantes de rodillos
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 300 mm | Diámetro del agujero |
D | 580 mm | Diámetro exterior |
C | 150 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 2,650,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,050,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 236,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 480 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 60,500 N | Máxima carga axial |
≈m | 214 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 295 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 120 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B | 212 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.84 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.23 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.78 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
22264K | Referencia rodamiento | |
H3164-HG | Manguito de fijación | |
SNS2264-H-D | Soporte |