21:03:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 65,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 51,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.499 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 44 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 71 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 64.75 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 50.75 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 40.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 35 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |