05:22:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY60-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
GAY60-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 47 mm | Anchura |
Cur | 1,530 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 52,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 36,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 1.109 kg | Peso |
Medidas
C | 24 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 13 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 76 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 73.6 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 7.2 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 10 mm | Distancia rosca |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |