19:43:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 300 mm | Diámetro exterior |
T | 63 mm | Altura |
Ca | 335,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,330,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 37,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,420 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,690 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 13 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 268 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 252 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 224 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 295 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 9.6 | Factor mínimo de carga |