00:26:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
![6010-2RSR-C3 6010-2RSR-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0008F4E2_a.png)
![6010-2RSR-C3 6010-2RSR-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A016_a.png)
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 22,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,450 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.262 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 54.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 75.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 70.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 72.94 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 59.75 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.6 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RSR | Obturación de contacto en ambos lados |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | GA13 | Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables estándar para D>62mm |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas